Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK

Descrizione prodotto

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Acciaio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, compatibile con illuminazione di emergenza centralizzata (integrata) a corrente continua, 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascio extra largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 63026000
Codice d'ordine completo: 872016963026000

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505105761 it_IT pdf 280.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505105761_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505105761_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB