Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1145x21 mm; H46 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), ELP3h
RC710B 34S/840 PSD ELP3 W5 L120 BK
Descrizione prodotto
In between ceiling lamellas, 1145x21 mm; H46 mm, Acciaio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 30 W, 100 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascio extra largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni