Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK

Descrizione prodotto

In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acciaio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascio extra largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 63030700
Codice d'ordine completo: 872016963030700

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505105765 it_IT pdf 626.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505105765_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505105765_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK ies 47.4 kB