Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2

Greenperform Cleanroom Teardrop G2, memberikan Anda pengalaman pencahayaan ruangan bersih yang aman, terjamin, nyaman.

Produk

CR388C LED40 CW L120 PSU EN
CR388C LED40 CW L120 PSU EN
911401519041
CR388C LED20 Amber L120 PSU EN
CR388C LED20 Amber L120 PSU EN
911401519141

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Greenperform Cleanroom Teardrop G2 alat penerangan ruangan bersih yang dioptimalkan. Dengan desain housing yang ramping, kompak, dan halus, Teardrop G2 mencegah dengan maksimal penempelan debu di aplikasi ruangan bersih, dan memenuhi klasifikasi 10 ~1000. Produk seri CR388C juga memberikan kualitas pencahayaan terbaik, sangat menghemat energi, dan kualitas terjamin bebas perawatan. Solusi pencahayaan putih maupun kuning tersedia, Teardrop G2 pilihan terbaik Anda untuk proyek retrofit dan proyek baru.

Manfaat

  • - Kompak, ramping, housing kuat, mencegah penempelan debu

  • - lembut, output pencahayaan seragam, flicking rendah, ramah pada mata manusia

Fitur

  • IP40, IK03, housing ekstrusi dural, klasifikasi ruang bersih 10 - 1000

  • CRI>80, SDCM<5, peredam optik Polikarbonat anti UV

Penggunaan

  • Sirkuit terintegrasi (VLS) pabrikan
  • Komponen mekanis yang baik, instrumen penerbangan, suku cadang hidrolik
  • Perangkat optik kritis, piringan optik
  • Minuman, pengisian aseptik (jus, custard)
  • Makanan, Industri farmasi
  • Pabrikan/ rangkaian semikonduktor
  • dll.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Greenperform Cleanroom Teardrop G2 id_ID pdf 249.3 kB
Petunjuk pemasangan
Greenperform Cleanroom Teardrop G2 pdf 464.0 kB
Petunjuk pemasangan
Greenperform Cleanroom Teardrop G2 pdf 464.2 kB

Visual

Family-Photographs-Greenperform Cleanroom Teardrop G2
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Greenperform Cleanroom Teardrop G2
Beberapa aset - Software Plugins