Deskripsi Produk
Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II