Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.
Keandalan dan keamanan: memenuhi syarat nasional dan internasional
Penghematan energi: Daya penerangan sistem tinggi dengan konsumsi daya rendah
Masa pakai lama: 20.000 jam hingga 30.000 jam (L70B50@25 °C)
Efisiensi sistem: hingga 85 lm/W