Indonesia - Bahasa

Philips Flex Cove G6

Ciptakan cove yang indah dengan pencahayaan strip LED yang fleksibel, dapat diatur, dan hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips Flex Cove G6 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED populer dari kami. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini dirancang untuk mengikuti garis lurus atau lengkung guna menciptakan nuansa indah yang menonjolkan detail arsitektur. Baik SPEC fighter maupun COST fighter tersedia dalam keluarga produk ini. Sebagai strip lampu cove yang dapat dikustomisasi, SPEC fighter range juga menawarkan performa penghematan energi yang optimal, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai panjang yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau perubahan warna. Jadi, dengan Flex Cove G6, Anda dapat menyesuaikan pencahayaan aksen sesuai kebutuhan proyek apa pun—dengan indah.

Manfaat

  • Lampu cove LED hemat energi

  • Desain fleksibel untuk garis lurus atau kurva

Fitur

  • Hingga 138lm/W untuk kinerja hemat energi

  • Tersedia varian 400lm – 3000lm, semuanya dengan pilihan CRI 80 atau CRI 90

Penggunaan

  • Hospitality
  • Kantor
  • Ritel

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Flex Cove G6 id_ID pdf 1.0 MB

Visual

Family-Photographs-Flex Cove G6
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Flex Cove G6
Beberapa aset - Software Plugins