Indonesia - Bahasa

Philips Accessory, Flex Cove G6

Deskripsi Produk

Philips Accessory, Flex Cove G6

Order code: 911401595946
Kode urutan lengkap: 692382864035499

Spesifikasi

Panjang keseluruhan
1.000 mm
Lebar keseluruhan
12,6 mm
Tinggi keseluruhan
5,6 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
6 x 13 x 1000 mm
Berat Bersih (Bagian)
0,086 kg

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401595946 id_ID pdf 167.0 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visual

Product-Photographs-911401595946_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401595946_EU
Beberapa aset - Visuals