Indonesia - Bahasa

Philips AC170Z I-type connector IP20 PRO

Deskripsi Produk

Philips AC170Z I-type connector IP20 PRO

Order code: 911401595446
Kode urutan lengkap: 692382864029399

Spesifikasi

Panjang keseluruhan
19,8 mm
Lebar keseluruhan
10,6 mm
Tinggi keseluruhan
6,2 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
6 x 11 x 20 mm
Berat Bersih (Bagian)
1,200 g

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401595446 id_ID pdf 152.9 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visual

Product-Photographs-911401595446_EU
Beberapa aset - Visuals