Indonesia - Bahasa

Philips Lampu LED

Lampu LED – ideal untuk aplikasi pencahayaan umum

Produk

LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
929002003849
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR
929002003949

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu LED sangat cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Kompatibel dengan sebagian besar peralatan yang ada dan dirancang sebagai pengganti retrofit untuk lampu pijar dan lampu halogen, lampu LED menghadirkan penghematan energi yang begitu besar dan meminimalkan biaya perawatan.

Manfaat

  • Suhu warna yang cocok untuk pencahayaan fungsional dan untuk meningkatkan suasana

  • Hemat energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu pijar

Fitur

  • Awet

  • Lampu bebas UV dan IR untuk panas yang lebih rendah dan perlindungan terhadap objek yang sensitif terhadap panas

Penggunaan

  • Rumah, hotel, restoran, kafe
  • Kamar tidur, ruang makan, ruang tamu, ruang belajar

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu LED id_ID pdf 210.0 kB

Visual

Family-Photographs-Lampu LED
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Lampu LED
Beberapa aset - Software Plugins