Indonesia - Bahasa

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik

LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Deskripsi Produk

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik, 124 lm/W, PF 0.51, RG1, IP20

Order code: 929002003949
Kode urutan lengkap: 871869964049100

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)
12.000 jam
Teknologi Pencahayaan
LEDbulb

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002003949 id_ID pdf 557.8 kB

Visual

Product-Photographs-929002003949_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002003949_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR IES 677 B