Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 3000 K, 1650 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik
LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR
Deskripsi Produk
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 3000 K, 1650 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik, 117 lm/W, PF 0.51, RG1, IP20
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- E27
- Nominal masa pakai
- 25.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Nilai Masa Pakai (Jam)
- 12.000 jam
- Teknologi Pencahayaan
- LEDbulb