Indonesia - Bahasa

Philips CorePro, LEDbulb, A80, 160 W, E27, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik

LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Deskripsi Produk

CorePro, LEDbulb, A80, 160 W, E27, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 25000 jam, Plastik, 121 lm/W, PF 0.51, RG1, IP20

Order code: 929002004149
Kode urutan lengkap: 871869964053800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)
12.000 jam
Teknologi Pencahayaan
LEDbulb

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002004149 id_ID pdf 564.6 kB

Visual

Product-Photographs-929002004149_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002004149_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR ies 5.0 kB