Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

Előnyök

  • Abszolút teljesítmény, amely minden alkalmazási területre kínál megoldást

  • Páratlan megtakarítás alacsony energiafogyasztással és hosszú élettartammal

Jellemzők

  • A HF-előtéttel rendelkező meglévő T5-lámpák közvetlen cseréjéhez

  • Az előtétek széles választékával kompatibilis

Alkalmazási területek

  • Iroda
  • Iskolák
  • Üzletek

Letöltések