Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Rendelési kód: 74339300
Teljes rendelési kód: 871869674339300

Letöltések