Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Rendelési kód: 74335500
Teljes rendelési kód: 871869674335500

Letöltések