Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Rendelési kód: 74337900
Teljes rendelési kód: 871869674337900

Letöltések