Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002349702
Teljes rendelési kód: 871869975025100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék