Magyarország - Magyar

Philips Trueforce CorePro LED HPL

A mindennapi világítási feladatokhoz – új LED-es HPL-megoldás a HID-lámpák kiváltásához

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips TrueForce Core LED HPL-lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású kisülőlámpák (HID) kiváltására. A LED Core Post-Top lámpáknak ez az új generációja biztosítja a HID–LED-csere minden előnyét – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesz lehetővé, és alacsony kezdeti beruházást igényel. A TrueForce CorePro LED HPL-lámpákat úgy tervezték, hogy méretük és fényeloszlásuk megegyezzen HID-alternatívájuk megfelelő paramétereivel. Nagy teljesítményű, LED-es izzószálas technológiánknak köszönhetően a különbség észre sem vehető. Egyedülálló IP65-ös kialakításuk továbbá azt jelenti, hogy a TrueForce Core LED HPL Post-Top lámpák kültéri és beltéri alkalmazási területeken is használhatók.

Előnyök

  • Kinézete és érzete hasonló a hagyományos HID SON/HPL lámpákéhoz

  • Tökéletesen illik a hálózati csatlakozással rendelkező HID-lámpatestekhez

Jellemzők

  • Nagy energiahatékonyságú lámpák

  • Hosszú élettartam - 25 000 óra

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Parkolóházak
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • A beszerelést mindig szakképzett villanyszerelőnek vagy szerelőnek kell végeznie. Az utasítások a szerelési útmutatóban találhatók.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL hu_HU pdf 282.2 kB

Látvány

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Több eszköz - Visuals
Csomagolás képe
Packaging Image tif 21.1 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Több eszköz - Software Plugins