Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003527302
Teljes rendelési kód: 871951444995400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 190.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003527302 hu_HU pdf 572.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929003527302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB