Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Üveg, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003070702
Teljes rendelési kód: 871951435483800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2.5 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003070702 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 192.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003070702 hu_HU pdf 572.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929003070702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003070702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB