Magyarország - Magyar

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Termékleírás

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003800202
Teljes rendelési kód: 872016931055100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék