Magyarország - Magyar

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 912300024426
Teljes rendelési kód: 871869988103000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]