Philips Jargeau LED gen3
Jargeau LED gen3: A történelmi forma és a modern világítástechnológia ötvözete
Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Jargeau LED gen3 ötvözi a 19. századi első négyszögletű utcai lámpák ikonikus jellegét a 21. századi világítótestek műszaki teljesítményével. Az energiahatékony LEDGINE-O motornak és a nagy teljesítményű, alkalmazásra optimalizált optikák széles választékának köszönhetően a Jargeau LED gen3 az utakra és utcákra a megfelelő irányban a megfelelő mennyiségű fényt biztosítja, miközben kiváló energiamegtakarítást nyújt. A négy-hat méteres felszerelési magasságra tervezett utcai lámpatest kiválóan illeszkedik a városi környezetbe, és ideális belvárosok, történelmi városrészek, régi falvak, utcák, sikátorok, terek és parkok megvilágítására. A Jargeau LED gen3 jövőálló megoldásként egy vagy két Signify System Ready (SR) aljzattal választható, amelyek lehetővé teszik a lámpatest csatlakoztatását önálló vagy fejlett vezérlő- és világítási szoftveralkalmazásokhoz, például a Signify Interact rendszeréhez. Ez a városi világítási megoldás felszerelhető olyan speciális fényprofilunkkal is, amely a fényszennyezés csökkentését szolgálja (dark sky). Ezenkívül minden Jargeau LED gen3 lámpatest egyedileg azonosítható, a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, valamint lehetővé válik a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozása.
Előnyök
Ikonikus lámpatest, amely kiválóan illik a modern és hagyományos környezetekbe
Az alkalmazási területek széles körét lefedi, így különféle geometriájú utakon és utcákon is használható
Jellemzők
Történelmi forma
A sugárzási szögek és a belső káprázáskorlátozó rácsok széles választéka a káprázás minimalizálásáért