Magyarország - Magyar

Philips ClassicStreet

ClassicStreet: a múltat idézi, a jövőre formálva

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A 20. századi utcai lámpások ikonikus szépségét idézve a ClassicStreet az elegáns dizájnt ötvözi a hagyományos világítótestek finom részleteivel – mindezt a mai városi világítási követelményeknek megfelelően. A LED-ekre tervezett ClassicStreet kiemelkedő világítási és energiahatékonysági szintet biztosít utcai vagy útvilágításhoz a LEDGINE-O motornak és az alkalmazáshoz igazított optikának köszönhetően. Enyhén ívelt kialakítása, a hozzá illő konzolokkal és oszlopokkal együtt modern megjelenést kölcsönöz, amely megszépíti a városokat, jellegzetes és meleg éjszakai és nappali hangulatot teremtve. Nemcsak a hagyományos építészeti környezetben, hanem a modern városi környezetben is. Ez a modern utcai világítási megoldás rendszerre kész (SR) aljzattal rendelkezik, így a jövőben is párosítható önálló vagy fejlett vezérlő- és világítási szoftveralkalmazásokkal, például a Signify Interact rendszerével. A ClassicStreet lámpatestek felszerelhetők speciális fényreceptjeinkkel is, amelyek megőrzik a sötét eget. Ezenkívül minden ClassicStreet lámpatest egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, valamint lehetővé válik a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozása.

Előnyök

  • A hagyományos utcai lámpák által ihletett jellegzetes, korabeli kialakítás

  • A kategóriájában legjobb világítási teljesítmény és energiatakarékosság a LEDGINE-O (optimalizált) platform és a testreszabott optikák révén

Jellemzők

  • Oszlopcsúcsra és függesztve szerelhető változatban kapható

  • Egyedi ClassicStreet oszlopkarok és oszlopok

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Parkok és terek
  • Lakóterületek
  • Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák
  • Városközpontok és történelmi területek
  • Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Letöltések