Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 semleges fehér, Tápegység (be/ki), II. biztonsági osztály, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, Opálüveg, Fekete, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED53 [LED module 5300 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év