Magyarország - Magyar

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 meleg fehér, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, II. biztonsági osztály, Széles fényeloszlás – DW10, Opálüveg, Fekete, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Külső csatlakozó, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, külső szabályzás, állandó fénykibocsátás, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 2 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023861
Teljes rendelési kód: 871869911691000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED52 [LED module 5200 lm]