Magyarország - Magyar

Philips CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED – sokoldalú megjelenés

Termékek

Termék Összehasonlítás
110
5 100
3000
80
46,5
110
5 100
3000
80
46,5
106
4 920
3000
80
46,5
110
5 100
3000
80
46,5
110
5 100
3000
80
46,5
146
4 980
3000
80
34
146
4 980
3000
80
34
146
4 980
3000
80
34

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A második generációs CitySoul a Philips által eddig tervezett, városi világítást biztosító termékcsaládok egyik legsokoldalúbb és legizgalmasabb terméke. Ez a rendkívül hatékony termékcsalád kiváló megvilágítást és megfelelő hangulatot biztosít minden városi alkalmazási területen a külső kerületektől a város szívéig. A család moduláris felépítésének köszönhetően, valamint az újdonságok (pl. a Lyre és az Accent kiegészítők) hozzáadásával a Philips ideális, minden városi környezetbe illeszthető készletet alkotott. A termékek külseje lapos és teljesen kerek, a csővégekhez és karokhoz vezető átmenetek pedig észrevehetetlenek, így a városkép egységes, elegáns és megbontatlan marad. A LED-hez tervezett lámpatest rendkívül hatékony és könnyen karbantartható elemekből áll. Kétféle méretben kapható, és támogatja az oszlopkarra, oszlopcsúcsra történő, az útátfeszítéses és a függesztett szerelést.

Előnyök

  • Széles világítási eszköztárral különböző városi felhasználási területekhez alkalmazható

  • A lámpatestek, karok és oszlopok kialakítása egy koncepcióba illeszkedik, és ennek megfelelően egységes

Jellemzők

  • Elegáns, komplett megoldások széles választéka: oszlopok és karok, illetve dönthető, dupla kialakítású és útátfeszítéses változatok

  • Többféle funkcióval a lehető leghatékonyabb és legkellemesebb világítás érdekében

Alkalmazási területek

  • Városközpontok
  • Parkok és közterek
  • Utak és utcák
  • Irodaövezetek

Letöltések