Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozóblokk
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED60 [LED module 6000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év