Magyarország - Magyar

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300024534
Teljes rendelési kód: 871869989207400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60 [LED module 6000 lm]