Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024197
Teljes rendelési kód: 871869949757600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED40 [LED module 4000 lm]