Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Malaga LED-es lámpatest, Road & street light, 38 W, 4984 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, II. biztonsági osztály, IP65, SRG4-4

BRP102 LED55/730 II DM

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 4984 lm, 38 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV-ig differenciál módusú és 4 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925869870
Teljes rendelési kód: 872016947199300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED55 [LED module 5500 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP102 LED55/730 II DM txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869870 hu_HU pdf 351.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869870_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910925869870_EU
Több eszköz

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869870 pdf 653.7 kB