Magyarország - Magyar

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 16.2 W, 2175 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2175 lm, 16.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925864584
Teljes rendelési kód: 871869698796400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED25 [LED Module 2500 lm]