Magyarország - Magyar

Philips ClearWay gen2

Sokoldalú és energiatakarékos LED-világítás

Termékek

Termék Összehasonlítás
137
1 584
4000
70
11,6
134
2 175
4000
70
16,2
133
2 610
4000
70
19,6
143
3 080
4000
70
21,5
144
3 520
4000
70
24,5
144
3 960
4000
70
27,5
140
4 698
4000
70
33,5
152
6 160
4000
70
40,5

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A ClearWay Gen2 lehetővé teszi, hogy Ön már az indulásnál élvezhesse a LED technológia által a városi közvilágításban biztosított előnyöket. A lámpatestek második generációja az elődök erősségeire építkezik, és kialakítása a teljes élettartam alatti költség minimálisra csökkentését célozza. A ClearWay Gen2 a hagyományos világításhoz képest jelentős mértékben javítja az utcai világítás legfontosabb jellemzőit. Az új utcákhoz, valamint meglévő rendszerek felújításához ideális, megfizethető világítási megoldás ötvözi a letisztult formatervet, a kiváló minőségű megvilágítást és az energiaköltségek és a karbantartás területén nyújtott jelentős mértékű megtakarítást. Röviden: a ClearWay Gen2 kiváló minőségű világítást, valamint a LED minden előnyét biztosítja: energiatakarékosságot és hosszú élettartamot. Több előnyös jellemzővel rendelkezik, ennek ellenére karcsúbb és könnyebb kivitelű, ami a beszerelését még könnyebbé teszi.

Előnyök

  • Számos előnyös jellemző egyetlen világítótest-architektúrában

  • Könnyen felszerelhető

Jellemzők

  • Egy rugalmas kialakítás, amely az alkalmazási igényektől függően különböző lehetőségeket kínál

  • Egy speciális fénybeállítást is tartalmaz, amely segít megőrzi a sötét éjszakai eget

Alkalmazási területek

  • Városi és lakóövezeti utak
  • Kerékpárutak és járdák
  • Mellékutak
  • Parkolók

Letöltések