Philips OptiVision LED gen3.5
OptiVision LED gen3.5 – a terek és szabadidős sportlétesítmények intelligens megvilágítása
Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az OptiVision LED gen3.5 fényárvilágítási rendszer teljes körű világítási megoldást nyújt a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb ipari területek és szabadidős létesítmények megvilágításáig. Ez a hatékony fényárvilágítási rendszer egy darabból álló, nagy nyomáson öntött házzal és két vagy három LED-rendszerrel van felszerelve, amelyek külső szerelvénydobozról működnek – különállóan a fényárvilágítástól történő távoli használat esetén (BV) vagy a fényárvilágítás rögzítőelemével előre összeszerelve (HGB) a könnyebb telepítés és alacsonyabb kezdeti költségek érdekében. Megfelel a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek, kiemelkedő fényt, minőséget, egyenletességet biztosít, valamint biztonságot és vizuális kényelmet garantál.
Előnyök
Az optikák széles választéka maximális optikai hatásfokot, nagyon pontos fényeloszlást és minimális fénykiszűrődést biztosít
A 0-dőlésszög alacsony sCx értéket tesz lehetővé olyan projekteknél, amelyek a beépített oszlopszerkezeteket szeretnék újra felhasználni a szükséges beruházás minimalizálása érdekében. A 0 dőlésszög opció növeli a lakók kényelmét, és minimalizálja a kiszűrődő fény miatti panaszokat.
Jellemzők
Egy darabból álló, nagy nyomáson öntött ház IP66 védelmi szinttel a por és víz ellen
Az elviselt széles környezetihőmérséklet-tartománynak köszönhetően számos sportlétesítményben és térvilágítási rendszerben alkalmazható