Magyarország - Magyar

Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060883
Teljes rendelési kód: 872110338193400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék