Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
Termékleírás
Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Aszimmetrikus, keskeny sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED2600 [LED module 260000 lm]
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év