Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 7 380 | 5700 | 70 | 48 | |||
158 | 14 240 | 4000 | 70 | 90 | |||
156 | 11 570 | 4000 | 70 | 74 | |||
155 | 7 380 | 4000 | 70 | 48 | |||
158 | 14 400 | 5700 | 70 | 91 | |||
158 | 11 700 | 5700 | 70 | 74 | |||
155 | 7 462 | 5700 | 70 | 48 | |||
158 | 14 400 | 4000 | 70 | 91 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A tökéletes formaterv és a legújabb LED-technológia kombinációjából létrejött és rendkívül hatékony fényáramú Mini 300 LED gen3 lámpatestek márkajelzéssel ellátott nevezetességgé változtatják az Ön benzinkútját, és vizuálisan segítenek a járművezetőknek a biztonságos megközelítésben. A Mini 300 LED gen3, a fényt igény szerint biztosító, intelligens mozgásérzékelő rendszerrel ellátott modern, LED-es lámpatestek az energiatakarékosság új szintjét érik el a fényerő-szabályozással, de egyúttal gondoskodnak a tájékozódáshoz és biztonsághoz mindenkor szükséges megvilágításról is. A világítási forgatókönyvek az első telepítéskor vagy a termékek élettartama alatt az Ön preferenciái szerint testreszabhatók. Az opcionális Master-Slave kombináció beépített jelenlét- és fényérzékelővel rendelkezik, így nincs szükség külső érzékelőre, és egyetlen Master Mini 300 LED gen3 akár 6 alap lámpatestet is képes vezérelni. Ez nemcsak pozitív hatással lesz a befektetésére, hanem további energiamegtakarításhoz is vezethet. A Mini 300 LED gen3 lámpatest olyan könnyű, hogy egyetlen személy is könnyedén felszerelheti. A lámpatestek beállításai akár a talajszintről is módosíthatók okostelefon vagy táblagép távirányítóként való használatával, így nem kell magasban dolgozni. Az ingyenes Mini 300 LED alkalmazással akár a lámpatest állapota is leolvasható a padlón állva. A besüllyesztve vagy felületre szerelt, illetve fényárvilágítási Mini 300 LED gen3 lámpatestváltozatok, amelyek fedél alatti világításhoz is használhatók, áttörést jelentenek; a korábbit egyszerűen leváltó LED-es megoldás csökkenti a beszerelés költségeit.
Előnyök
A különféle benzinkutak minden elvárását teljesítő, kiváló minőségű megvilágítás, különálló optikai fényeloszlás lehetőségével
Minimálisra csökkentett energiafogyasztás, testreszabható beépített vezérlőelemekkel és időszabályozóval
Jellemzők
Rendkívül hatékony, hosszú élettartamú LED platform a maximális energiamegtakarítás és a csökkentett karbantartási költségek érdekében
SMART vezérlőrendszer beépített mozgásérzékelő modullal és időszabályozóval a különböző szintekre programozható, automatikus fényszabályozáshoz