Magyarország - Magyar

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység (be/ki), 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 910925865281
Teljes rendelési kód: 871869699759800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED128 [LED module 12800 lm]