Magyarország - Magyar

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység (be/ki), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 910925865282
Teljes rendelési kód: 871869699760400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED81 [LED module 8100 lm]