Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Érzékelőn alapuló be-/kikapcsolás, Szimmetrikus, MDU1, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), Mozgás- és fényérzékelő (be/ki), Fotocellával együtt, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 911401891386
Teljes rendelési kód: 872016973615399

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED system in flux
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Érték
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401891386 hu_HU pdf 372.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401891386_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401891386_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB MDU 911401891386 pdf 654.0 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W MDU pdf 977.2 kB