Philips Ledinaire All-in reflektorok, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED system in flux
- Szervizcímke Nem
- Értéklétra Érték
- Jótállási idő 5 év