Magyarország - Magyar

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – a pályavilágítás forradalma

Termékek

Termék Összehasonlítás
130
130 830
5700
90
1 010
130
130 830
5700
90
1 010
144
145 200
5700
80
1 010
144
145 200
5700
80
1 010
150
151 360
5700
70
1 010
150
151 360
5700
70
1 010
129
193 600
5700
90
1 500
129
193 600
5700
90
1 500

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az ArenaVision LED reflektorrendszer egy innovatív LED-es pályavilágítási megoldás, amely a legújabb televíziós műsorszórási szabványokat támogatja. A kizárólag sport- és többcélú létesítmények számára tervezett ArenaVision LED kiemelkedő fényminőséget, hatékony hőkezelést és hosszú élettartamot kínál. Amikor olyan vezérlési alkalmazásokkal kombinálják, mint az InteractSports világításkezelési rendszer, az ArenaVision LED ütemezéssel és valós idejű szabályozással egyszerűsíti le a megfelelő világítás kialakítását, és a főesemény előtt, alatt és után egyéni fényshow-kat is létre tud hozni. A beltéri és kültéri alkalmazásokban való optimális használat érdekében a fényárvilágítási termékcsalád kétféle, egy darabból álló, nagy nyomáson öntött házat használ, amelyek 2 vagy 3 LED-rendszert tartalmaznak. Ezek a verziók külső meghajtódobozzal is működnek – különállóan, a reflektortól távolabbi használatra (BV verzió), vagy előre rögzítve a reflektor rögzítőkonzoljára (HGB verzió). Ez a külső meghajtódoboz egyszerű telepítést és alacsonyabb kezdeti költségeket biztosít.

Előnyök

  • A maximális tervezési rugalmasságnak köszönhetően különféle architektúrájú stadionokba is felszerelhető, míg a kiváló fényminőség megfelel minden sportág nemzetközi világítási szabványainak.

  • Az egyetlen nagy teljesítményű, IP66 besorolású DMX előtétnek köszönhetően az ArenaVision LED Interact Sports világításkezelési rendszerhez kapcsolható, így távolról szabályozható, és dinamikus fényshowok hozhatók vele létre.

Jellemzők

  • Egy darabból álló, nagy nyomáson öntött ház IP66 védelmi szinttel a por és víz ellen

  • Az aszimmetrikus és szimmetrikus optikák széles választéka alacsony káprázást és a kategória legegyenletesebb fényerejét biztosítja, meghaladva az összes típusú és szintű sportvilágítási szabvány követelményeit

Alkalmazási területek

  • Kültéri sportarénák, stadionok és versenypályák (labdarúgás, rögbi, tenisz, jéghoki, golf, korcsolyázás, lóversenyzés, F1, atlétika, krikett stb.)
  • Beltéri sportcsarnokok és arénák (uszodák, kerékpárcsarnokok, kosárlabdapályák, jéghokiarénák stb.)
  • Több sportágnak helyet adó létesítmények és arénák

Letöltések