Magyarország - Magyar

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Szimmetrikus, IP66

BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Termékleírás

Floodlight for televised sports, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DMX illesztővel, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 912300060412
Teljes rendelési kód: 872016955300200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED1470 [LED module 147000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle