Magyarország - Magyar

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Termékleírás

Floodlight for televised sports, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DMX illesztővel, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 912300060418
Teljes rendelési kód: 872016955306400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED1720 [LED module 172000 lm]