Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 910505100057
Teljes rendelési kód: 871869688312900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100057 hu_HU pdf 248.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100057_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100057_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 IES
Revit-fájl
Revit file - WT120CI - 910505100057 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100057 pdf 637.7 kB