Magyarország - Magyar

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC

Termékleírás

1200x300 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opál, Hőkezelt üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 912401483082
Teljes rendelési kód: 871869938246900

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483082 hu_HU pdf 263.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483082_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483082_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 912401483082 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC LDT