Magyarország - Magyar

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 625x625 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED40S/940 PSD W62L62

Termékleírás

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 625x625 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 912401483381
Teljes rendelési kód: 871869979734800

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483381 hu_HU pdf 295.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483381_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912401483381_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 LDT