Magyarország - Magyar

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Termékleírás

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925870858
Teljes rendelési kód: 872016995511000

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870858 hu_HU pdf 385.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870858_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870858_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH IES
Revit-fájl
Revit file - LL550XI - 910925870858 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH LDT