Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Termékleírás

UltraEfficient, L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925870135
Teljes rendelési kód: 872016947461100

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870135 hu_HU pdf 296.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Látvány

Product-Photographs-910925870135_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870135_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-fájl
Revit file - LL240XI - 910925870135 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT